- Artículo No.:
- CP 6218.100
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado se gran sección.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Longitud
- 1.000 mm
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
Longitud: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 10,178 kg
- Peso bruto
- 10,82 kg
- Código arancelario
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Perfil de soporte sistema180 cerrado 1000 mm, RAL 7035