Perfil soporte CP 180 cerrado

Artículo No.: CP 6218200

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado se gran sección.

Artículo No.:
CP 6218200
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado se gran sección.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase
Perfil soporte
Longitud
2.000 mm
Dimensiones
Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
Longitud: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
20,439 kg
Peso bruto
21,515 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177683822
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Perfil de soporte sistema180 cerrado 2000 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica