Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Artículo No.: CP 6508010

Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables

Artículo No.:
CP 6508010
Ejecución
Conexión a sistemas de brazo soporte Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 mediante adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm
Descripción producto
Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables.
Material
Aluminio fundido
Color
Consola, tapa: RAL 7024
Unidad de envase
2 bridas para cables
Incl. junta y material de fijación
Rifid y/n
Observación
Según la aplicación se precisa fijación o acoplamiento
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,659 kg
Peso bruto
0,685 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177263932
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP-L ADAPTADOR FIJO DE CONEXION, RAL7024 .
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Technical Data sheet