Acoplamiento CP 40, acero para conexión brazo soporte 90 x 71 mm

Referencia: CP 6501.050

Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 40.

Referencia:
CP 6501.050
Material
Aluminio fundido
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7024
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 305º, ajustable mediante palanca de fricción
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,18 kg
Peso bruto
1,32 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP40 ACOPLAMIENTOGIRATORIO CAJA, RAL7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle