Acoplamiento con ángulo de 90° CP 40, acero para conexión brazo soporte 90 x 71 mm

Referencia: CP 6501.120

For rigid fastening of the enclosure to the support arm system 40.

Referencia:
CP 6501.120
Material
Aluminio fundido
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7024
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 305º, ajustable mediante palanca de fricción
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,579 kg
Peso bruto
1,584 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP 40 ADAPTADADOR ANGULO 90° RAL 7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle