Acoplamiento CP 40, acero inox.

Referencia: CP 6664.000

Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 40.

Referencia:
CP 6664.000
Ejecución
Acoplamiento CP 40, acero inox.
Material
Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 350º, ajustable mediante tornillos moleteados
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,92 kg
Peso bruto
1,202 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP ACOPLAMIENTO CAJA INOX (PV)
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle