- Artículo No.:
- CP 6665000
- Ejecución
- Posterior, rosca M8
- Aplicación
- Con taladro para montaje de
- Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos
- Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,237 kg
- Peso bruto
- 1,44 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177122284
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP MENSULA PARED FIJACION INT. INOX