- Artículo No.:
 
- CP 6665500
 
- Ejecución
 
- Taladro frontal de 9 mm de Ø 
 
- Aplicación
 
- Con taladro para montaje de 
 
- Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos 
 
- Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas 
 
- Material
 
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) 
 
- Grado de protección IP según IEC 60 529
 
- IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 
 
- IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09 
 
- Rifid y/n
 
- Sí 
 
- Unidad de embalaje
 
- 1 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 1,6 kg
 
- Peso bruto
 
- 1,755 kg
 
- Código arancelario
 
- 83024900 
 
- EAN
 
- 4028177184725 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Descripción producto
 
- 
CP MENSULA PARED FIJACION INT. INOX