Acoplamiento CP 180 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Artículo No.: CP 6218300

Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte CP 180.

Artículo No.:
CP 6218300
Descripción producto
Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte CP 180.
Material
Cinc fundido a presión
Acoplamiento de conexión: cinc fundido
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Pasadores para la limitación del ángulo de rotación
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Incl. juntas
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,2 kg
Peso bruto
4,3 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177707115
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP ARTICULACION CP180
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle