- Artículo No.:
- CP 6212065
- Descripción producto
- El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared, directamente a los componentes del sistema de brazo soporte CP 120 y por el lado de la caja según modelo, bien al sistema de brazo soporte CP 60 o al CP 120.
- Ventajas
- El brazo soporte permanece en cualquier posición
- Adaptación precisa a la carga suspendida mediante un tornillo de ajuste situado en la parte frontal del perfil soporte
- Tornillo de ajuste accesible sin desmontaje de componentes
- Seguridad gracias a una gran bandeja para cables y un guiado de cables en los puntos de giro
- Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables
- Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura
- Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA
- Gran rango de pesos de 4 a 60 kg con tres sistemas. (El rango de pesos es válido para armario configurado y perfil soporte vertical)
- Datos técnicos
- Bandeja para cables: 36 x 11 mm (An. x Al.), paso de conectores máx.: 41 x 17 mm (An. x Al.)
- Ofrece mayor ergonomía gracias al margen de ajuste de 990 mm (± 495 mm)
- Aplicación
- Para usuarios de distintas estaturas
- Para puestos de trabajo de pie y con silla
- Material
- Piezas articuladas: aluminio fundido
Fuelle: plástico
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 1.100 mm
- Connection options enclosure
- CP 60
- Connection options wall / machine
- CP 120
- Observación
- A tener en cuenta en combinaciones con perfil soporte, ajustable en altura: Al utilizar una articulación intermedia, el perfil soporte ajustable en altura, debe utilizarse siempre en la posición horizontal más cercana a la caja de mando.
- Dimensiones
- Longitud: 1.100 mm
- Capacidad de carga
- 4 kg...15 kg
- Observación referente a la referencia
- Sección máx. para entrada de cables 41 x 17 mm
- Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15,2 kg
- Peso bruto
- 16 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177960275
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte