Adaptador con ángulo de 90° Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40

Artículo No.: CP 6206640

Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40

Artículo No.:
CP 6206640
Ventajas
Posibilidad de ajuste integrada
Cubierta desmontable para facilitar el guiado de cables
Aplicación
Elemento de unión de horizontal CP 60 a vertical CP 40
Para el montaje de cajas de mando pequeñas, planas con componentes CP 40, cuando se requiere la capacidad de carga del CP 60 a causa de la elevada longitud del sistema o cuando la aplicación precise una articulación intermedia.
Material
Adaptador con ángulo de 90°: Aluminio fundido
Cubierta: plástico
Color
Adaptador con ángulo de 90°: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes y de ajuste para la fijación soporte de perfil
Rifid y/n
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,04 kg
Peso bruto
1,12 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177693913
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
Adaptador con ángulo 90° CP60 a CP40 RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle