Sistemas de brazo soporte

otros componentes

Otros componentes para sistemas de brazo soporte.

otros componentes

Adaptador de conexión VESA 75/100

Para la conexión interior de cajas de mando planas, monitores planos convencionales y PC's industriales con conexión VESA 75/100 Conexión a los sistemas de brazo soporte CP 40 y CP 60 y en CP 120 mediante adaptador de...

otros componentes

Adaptador de conexión para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Para la conexión interior de cajas de mando planas. Tapa desmontable para facilitar la entrada de cables

otros componentes

Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm

Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100

otros componentes

Perfil soporte, ajustable en altura para sistemas de brazo soporte

El nuevo perfil soporte, ajustable en altura proporciona siempre una visión clara de los parámetros clave en la interacción hombre-máquina. El sistema puede montarse sin necesidad de adaptarse, por el lado de la pared,...

otros componentes

Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 180 mm a Ø 130 mm

Para montaje entre la caja y el acoplamiento o la sujeción o la articulación giratoria.

otros componentes

Adaptador para Siemens Pro-Panel

Para montaje de Siemens Simatic al sistema de brazo soporte CP-40, acero o CP 60/120 con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm.

otros componentes

Pletina de conexión con chapa de refuerzo

Para sujeción del Comando Panel al brazo soporte/pie de apoyo.

otros componentes

Adaptador con ángulo de 90° Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40

Para combinación de brazo soporte CP 60 a CP 40

otros componentes

Adaptador para combinación de brazo soporte

Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte mayores y más pequeños, así como montaje de cajas de mando pequeñas, planas.

otros componentes

Articulación giratoria con/sin brazo saliente

Para la integración directa, pivotante en maquinaria e instalaciones.

otros componentes

Adaptador de inclinación de 10º para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 oel acoplamiento con ángulo sistema 60/120,y la caja de mando.

otros componentes

Adaptador de inclinación de 10º para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60 o la fijación sistema 60 y la caja de mando

otros componentes

Adaptador de inclinación de ± 45 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 o el acoplamiento con ángulo de 90° sistema 60/120 y la caja de mando.

otros componentes

Adaptador de inclinación +100°/-60° para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Para montaje sobre la superficie de trabajo IW, preparada para sujeción de caja Ø 130 mm, superficies o fijaciones/acoplamientos con conexión de brazo soporte 120 x 65 mm. Adecuada para cajas de hasta 20 kg con conexión para...

otros componentes

Acoplamiento inclinado para sistema de brazo soporte CP 60

Para el montaje de dos cajas a un sistema de brazo soporte/de pie.