- Artículo No.:
- IW 6902640
- Descripción producto
- Con escotadura de montaje para paso de conectores hacia la entrada de cables estanca.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La fijación de caja puede montarse tanto a la conexión de brazo soporte de la caja Optipanel, como a la parte inferior o dorsal de la caja deseada.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,654 kg
- Peso bruto
- 1,854 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557