Brazo soporte, ajustable en altura para sistema de brazo soporte CP 120

Referencia: CP 6510.330

ofrece mayor ergonomía

Referencia:
CP 6510.330
Descripción producto
Ofrece mayor ergonomía gracias al campo de ajuste - para usuarios de distinta altura - para puestos de trabajo de pie y con silla puede ajustarse según las necesidades hasta 800 mm mediante un tornillo situado en la parte frontal del brazo. Revestimiento de plástico desmontable para una fácil entrada de cables.
Ventajas
Adaptación precisa del muelle al peso de la caja mediante un tornillo de ajuste situado en la parte posterior del brazo soporte
Seguridad total de función, incluso en caso de rotura del muelle, el brazo permanece en su posición
Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura
Pueden introducirse sin problemas cables con conectores como por ej. DVI, VGA
Retención integrada en tres pasos
Color
RAL 9006
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Longitud
1.090 mm
Posibilidades de montaje
Sección máx. para entrada de cables 18 x 39 mm
Cantidad máxima de cables a introducir 3x Ø 7 mm y 2x Ø 8,5 mm
Observación referente a la referencia
Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
Dimensiones
Longitud: 1.090 mm
Capacidad de carga
15 kg...32 kg
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
18 kg
Peso bruto
19 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177598140
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
CP BRAZO SOPORTE, AJUSTABLE 15-32 KG
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones