- Artículo No.:
- IW 6902670
- Descripción producto
- Con conducto para paso de cables protegido.
- Aplicación
- Para montaje en: superficie de trabajo IW, preparada, fijación/acoplamiento de caja CP-L angular 120 x 65 mm, fijación/acoplamiento de caja CP 40 (también puede utilizarse como adaptador de inclinación +100/–60º para CP 40)
- Adecuada para cajas de hasta 20 kg con conexión para brazo soporte: CP 40, CP-L angular 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA estándar 75
- Material
- Chapa de acero
Fuelle: plástico
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Tilt angle note
- +100°/–60°, ajustable mediante palanca de fricción en retícula de 7,2°, posibilidad de limitar a +100°/–15° mediante tornillo de tope adjunto.
- Tilt angle pitch pattern
- 7,2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,72 kg
- Peso bruto
- 0,928 kg
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263