Adaptador de inclinación de 10º para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Artículo No.: CP 6206.400

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 oel acoplamiento con ángulo sistema 60/120,y la caja de mando.

Artículo No.:
CP 6206.400
Ejecución
Para montaje entre la caja de mando y
Acoplamiento CP 60/120/180 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fijación CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Descripción producto
Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 oel acoplamiento con ángulo sistema 60/120,y la caja de mando.
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. juntas
Material de fijación
Rifid y/n
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,6 kg
Peso bruto
0,617 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Adaptador de inclinación 10° Sistema60/120, para conección de brazo soporte Ø 130 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle