- Artículo No.:
- CP 6212520
- Ejecución
- Para montaje entre
Caja con conexión brazo soporte Ø 180 mm y
Acoplamiento CP 60/120/180 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fijación CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Articulación giratoria, 6206.850, 6206.870
- Material
- Aluminio fundido
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 20 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,546 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP Adaptador sistema120/60, RAL 7035 del conexión de brazo soporte Ø 180mm a Ø 130 mm