Pletina de conexión con chapa de refuerzo

Referencia: CP 6212.540

Para sujeción del Comando Panel al brazo soporte/pie de apoyo.

Referencia:
CP 6212.540
Ejecución
Para montaje de
Comfort-Panel a partir de una anchura de placa frontal de 247 mm y una profundidad de montaje de 152 mm
Optipanel a partir de una anchura de placa frontal de 220 mm y una profundidad de montaje de 150 mm
Chapa de acero a partir de una profundidad de montaje de 135 mm
Para montaje a componentes del sistema de brazo soporte
Fijación CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamiento CP 60/120/180 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Adaptador de inclinación 10° CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm, CP 6206.400
Adaptador de inclinación ±45° CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm, CP 6206.420
Ventajas
Para sujeción del Comand-Panel al brazo soporte/pie de apoyo
Más espacio para el guiado de cables
Material
Pletina de conexión: Aluminio fundido
Chapa de refuerzo: chapa de acero, 6 mm
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Chapa de refuerzo
Juntas
Material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,3 kg
Peso bruto
1,604 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Pletinas de conexión Sistema120/60 RAL 7035, para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle