- Referencia:
- CP 6212.640
- Ejecución
- Para combinación de brazo soporte CP 120 a 60
- Ventajas
- Posibilidad de ajuste integrada
- Aplicación
- Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte más grandes y más pequeños, cuando se selecciona este montaje por motivos estáticos, ópticos o de coste
- Para el montaje de cajas de mando pequeñas, planas, cuando se requiere la capacidad de carga de un sistema más grande a causa de la elevada longitud del sistema
- Material
- Aluminio fundido
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Rifid y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,72 kg
- Peso bruto
- 0,75 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Adaptador para brazo soporte combinación Sistema120/60, RAL 7035