- Artículo No.:
- CP 6206850
- Ejecución
- Articulación giratoria con brazo saliente
- Descripción producto
- Para la integración directa, pivotante en maquinaria e instalaciones.
- Ventajas
- Con limitador del ángulo de giro integrado
- Aplicación
- Montaje de la caja colgante o superior
- Color
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- Posibilidades de montaje
- Adecuada para cajas con conexión brazo soporte Ø 130 mm
- Capacidad de carga (estática)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 310°
- La utilización de los espárragos adjuntos permite limitar el ángulo de giro
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,66 kg
- Peso bruto
- 2,86 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
CP ANGULO 90° MONTAJE MAQUINA