Adaptador para estanqueidad IP para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Artículo No.: CP 6052700

Para garantizar el grado de protección entre la caja de mando y los sistemas de pie y de brazo soporte.

Artículo No.:
CP 6052700
Descripción producto
Para el montaje de elementos de entrada de cables convencionales con una sección exterior de M63 x 1,5. Para garantizar el grado de protección entre la caja de mando y los sistemas de pie y de brazo soporte.
Aplicación
El cierre de una caja de mando para:
Acoplamiento CP 60/120/180 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fijación CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Aluminio
Superficie
Anodizado negro
Unidad de envase
Adaptador
Incl. juntas
Incl. tornillos de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,15 kg
Peso bruto
0,194 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
CP Adaptador para IP Separacion
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle