- Artículo No.:
- HD 4000285
- Material
- Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Placa de montaje: chapa de acero
- Superficie
- Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
- Unidad de envase
- Bastidor del armario con placa de entrada de cables trasera soldada
Puerta con junta insertada
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Perfil central atornillado
- Opciones
- Armazón inferior HD con nivelación
- Dimensiones
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 125°
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 148 kg
- Peso bruto
- 149 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
HD Armario de sistema, An.Al.Pr.: 1200x1800x500 mm, acero inoxidable, con placa de montaje, de dos puertas