Armario grande HD

Artículo No.: HD 4000.685

El armario HD es la solución de armario ensamblable para entornos higiénicos sometidos a limpiezas regulares.

Artículo No.:
HD 4000.685
Material
Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Placa de montaje: chapa de acero
Superficie
Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
Junta: color azul (RAL 5010)
Unidad de envase
Bastidor del armario con placa de entrada de cables trasera soldada
Puerta con junta insertada
Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
Placa de montaje
Opciones
Armazón inferior HD con nivelación
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
499 mm x 1.696 mm
Ángulo de abertura de la puerta
125°
Código IK
IK08
Material básico
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
74 kg
Peso bruto
76,75 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177693586
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
HD ARMARIO DE SISTEMA 600x1800x500 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
White Paper
Fichas técnicas
Documentación técnica