Prensaestopa HD

Artículo No.: HD 2410121

Construcción más compacta y contratuerca incluida en la unidad de envase.

Artículo No.:
HD 2410121
Ejecución
EMC
Ventajas
La superficie lisa y cerrada hacia el exterior evita de forma efectiva la acumulación de microorganismos dañinos.
Limpieza más sencilla y consecuentemente más económica en comparación con los prensaestopas convencionales.
Aplicación
Fabricación y embalaje de alimentos
Tecnologías con elevadas exigencias en higiene (por ej. farmacéutica)
Biotecnología
Industria química
Material
Tuerca: acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta: EPDM, conforme a FDA 21 CFR 177.2600
Unidad de envase
Incl. contratuerca
Dimensiones
Rosca: M20 x 1,5
Para Ø de cable
6 ‐ 12 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...100 °C
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Tipo 2
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 12K
Tipo 13
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,3 kg
Peso bruto
0,332 kg
Código arancelario
73072980
EAN
4028177928657
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HD Prensaestopas M20X1,5 EMC Inoxidable 1.4305, 5 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
VDE
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica