Laterales HD para armario de sistema HD

Referencia: HD 4000.205

Laterales con junta de silicona azul, exterior. Puntos de fijación dentro de la zona estanca.

Referencia:
HD 4000.205
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Superficie
pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Unidad de envase
Con material de fijación para atornillar desde el interior
Observación
Por cada lateral montado aumenta la anchura total del armario en 25 mm
Adecuado para
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm
Código arancelario
94039910
EAN
4028177976986
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
HD Laterales para armario de sistema, para Al.Pr. 1800x500 mm, acero inoxidable