Marco de ensamblaje HD para armario grande HD

Artículo No.: HD 4000720

Marco de ensamblaje HD para un ensamblaje sin ranuras de los armarios HD.

Artículo No.:
HD 4000720
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Superficie
pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Unidad de envase
Incl. junta
Incl. material de fijación
Observación
Por cada marco de ensamblaje montado aumenta la anchura total de la combinación de armarios ensamblados en 44 mm
Adecuado para
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Código arancelario
94032080
EAN
4028177976955
Descripción producto
HD Marco de ensamblaje para armario de sistema, para Al.Pr. 2000x600 mm, acero inoxidable