- Artículo No.:
- HD 4000785
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. junta para tejadillo inclinado HD
Incl. material de fijación - Observación
- Por cada marco de ensamblaje montado aumenta la anchura total de la combinación de armarios ensamblados en 44 mm
- Adecuado para
- Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9,5 kg
- Peso bruto
- 12,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Documentos
- Instrucciones