- Artículo No.:
- HD 4000.508
- Descripción producto
- Para crear una superficie de montaje continua en unidades ensambladas con placa de montaje en posición avanzada.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Altura: = 1.800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 6 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Documentos
- Instrucciones