Tejadillo inclinado HD para armario grande HD

Artículo No.: HD 4000.565

Tejadillo inclinado en 30º para evitar la acumulación de líquidos u objetos. Montaje sin ranuras a armarios de sistema HD.

Artículo No.:
HD 4000.565
Ejecución
Inclinación techo 30° hacia delante
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Alt. frontal: 40 mm
Altura posterior: 333 mm
Profundidad: 500 mm
Adecuado para
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9 kg
Peso bruto
10 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177693746
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
HD Tejadillo inclinado 30° para armario HD 600x500 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica