- Artículo No.:
- VX 5051102
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 2.000 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
- Cierre: doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 19,8 kg
- Peso bruto
- 29,63 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177927582
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
-
VX Puerta derecha 500x2000