Puerta derecha para VX de dos puertas

Artículo No.: VX 5051103

Artículo No.:
VX 5051103
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 1.800 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
18,2 kg
Peso bruto
27,05 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177927575
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta derecha 500x1800