Puerta derecha para VX de dos puertas

Artículo No.: VX 5051105

Artículo No.:
VX 5051105
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
14,2 kg
Peso bruto
21,28 kg
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta derecha 600x1200