- Artículo No.:
- VX 5051106
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 26 kg
- Peso bruto
- 38,98 kg
- EAN
- 4028177927544
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- VX Puerta derecha 600x2200