Puerta individual para VX

Artículo No.: VX 5051091

Artículo No.:
VX 5051091
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: 600 mm
Altura: 1.200 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
17,2 kg
Peso bruto
29 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177927698
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta individual 600x1200 RAL7035