Puerta individual para VX

Artículo No.: VX 5051096

Artículo No.:
VX 5051096
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
30,5 kg
Peso bruto
31,2 kg
EAN
4028177927643
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta individual 800x2000 RAL7035