Puerta individual para VX

Artículo No.: VX 5051098

Artículo No.:
VX 5051098
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
33,17 kg
Peso bruto
34,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177927629
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta individual 800x2200 RAL7035