- Artículo No.:
- VX 5051101
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
Cierre: doble paletón 3 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 28,15 kg
- Peso bruto
- 29 kg
- EAN
- 4028177927599
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- VX Puerta individual 800x1800 RAL7035