- Artículo No.:
- VX 5051123
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.400 mm - Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 18 kg
- Peso bruto
- 26,26 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177927377
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- VX Puerta izquierda 600x1400