Puerta izquierda para VX de dos puertas

Artículo No.: VX 5051126

Elemento de cierre para VX de dos puertas

Artículo No.:
VX 5051126
Material
Chapa de acero
Superficie
imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 1.800 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
16,8 kg
Peso bruto
23,88 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descripción producto
VX Puerta izquierda 400x1800