- Artículo No.:
- VX 5051025
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- galvanizado
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 1.099 mm x 1.096 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.200 mm
Altura: = 1.200 mm - Observación para el montaje
- Para el montaje en armarios TS se precisa la fijación para placas de montaje 5050.063.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 29,8 kg
- Peso bruto
- 39,3 kg
- EAN
- 4028177928350
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- VX Placa de montaje An.xAl. 1200x1200