Placa de montaje para VX, TS

Artículo No.: VX 5051030

Fijación para placas de montaje para TS

Fijación para placas de montaje para VX

Fijación para placas de montaje Sistemas de ensamblaje VX25, acero inoxidable

Artículo No.:
VX 5051030
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.099 mm x 2.096 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 1.200 mm
Altura: = 2.200 mm
Observación para el montaje
Para el montaje en armarios TS se precisa la fijación para placas de montaje 5050.063.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
57,2 kg
Peso bruto
74,61 kg
EAN
4028177928305
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
VX Placa de montaje An.xAl. 1200x2200