Placa de montaje para VX, TS

Referencia: VX 5051.037

Fijación para placas de montaje para TS

Fijación para placas de montaje para VX

Fijación para placas de montaje Sistemas de ensamblaje VX25, acero inoxidable

Referencia:
VX 5051.037
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
499 mm x 1.896 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm
Observación para el montaje
Para el montaje en armarios TS se precisa la fijación para placas de montaje 5050.063.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,8 kg
Peso bruto
32,72 kg
EAN
4028177928237
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
VX Placa de montaje An.xAl. 600x2000