Placa de montaje para VX, TS

Artículo No.: VX 5051042

Fijación para placas de montaje para TS

Fijación para placas de montaje para VX

Fijación para placas de montaje Sistemas de ensamblaje VX25, acero inoxidable

Artículo No.:
VX 5051042
Material
Chapa de acero
Superficie
galvanizado
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
699 mm x 1.696 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX
Anchura: = 800 mm
Altura: = 1.800 mm
Observación para el montaje
Para el montaje en armarios TS se precisa la fijación para placas de montaje 5050.063.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
30 kg
Peso bruto
39,5 kg
EAN
4028177928183
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
VX Placa de montaje An.xAl. 800x1800