Junta de la pared de separación

Artículo No.: VX 5051175

Artículo No.:
VX 5051175
Dimensiones
Anchura: 26 mm
Altura: 12 mm
Longitud: 5,68 m
Adecuados para referencia
8609.200
8609.201
8609.202
8609.203
8609.204
8609.205
8609.206
8609.207
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,25 kg
Peso bruto
0,261 kg
Código arancelario
40081100
EAN
4028177954007
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
VX Junta de la pared de separación, 2 tiras aislantes 745mm, 2 tiras aislantes 2095mm