- Artículo No.:
- VX 5051115
- Unidad de envase
- Cierre de barras, completo
Placa de cierre
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Elemento de fijación para cierre de barras - Adecuado para
- Tipo de armario: VX con una puerta
VX con doble puerta, puerta principal
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- EAN
- 4028177927452
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descripción producto
- VX Cierre de barras Al.=2000