Cierre de barras para VX

Artículo No.: VX 5051116

Artículo No.:
VX 5051116
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Placa de cierre
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Elemento de fijación para cierre de barras
Adecuado para
Tipo de armario: VX con una puerta
VX con doble puerta, puerta principal
Altura: 2.200 mm
Unidad de envase
Cierre de barras, completo
Placa de cierre
Cierre estándar incluido bombín de doble paletón
Cierre: doble paletón 3 mm
Elemento de fijación para cierre de barras
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2 kg
Peso bruto
3 kg
Código arancelario
83015000
EAN
4028177927445
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217
Descripción producto
VX Cierre de barras Al.=2200