- Artículo No.:
- VX 5051151
- Material
- Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
- Superficie
- exterior pulimentada, grano 400
- Adecuado para
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 21 kg
- Peso bruto
- 25 kg
- EAN
- 4028177930254
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101