Puerta individual para VX, acero inoxidable

Referencia: VX 5051.153

Referencia:
VX 5051.153
Material
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Superficie
exterior pulimentada, grano 400
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
23 kg
Peso bruto
31 kg
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101