- Referencia:
- VX 5051154
- Material
- Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
- Superficie
- exterior pulimentada, grano 400
- Adecuado para
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 29 kg
- Peso bruto
- 33 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177930285
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- VX Puerta indiv. An.xAl. 800x2000 1.4301