Puerta derecha para VX, acero inoxidable

Artículo No.: VX 5051155

Artículo No.:
VX 5051155
Material
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Superficie
exterior pulimentada, grano 400
Adecuado para
Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
34 kg
Peso bruto
38 kg
EAN
4028177930292
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101